Modules de changement d’outils

Modules discrets : SC8

Modules discrets : SC8

Module Harting qui prend en charge les signaux de puissance et de codeur, le passage PROFIBUS, les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, la TSI sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SC8
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Un connecteur Harting 10B est fourni pour l’interface sur le module maître afin de prendre en charge le changeur d’outils et les E/S spécifiées par le client. L’interface Harting est compatible avec certains ensembles d’habillage de robot ABB.
  • Le module d’outils est équipé d’un connecteur MIL-5015 à 24 contacts pour les connexions d’alimentation et de signaux. Un connecteur M12, codage B, 5 contacts est fourni pour l’interface avec les signaux du bus de terrain PROFIBUS. Un bloc de broches à ressort permet aux modules maître et outil de communiquer à travers leur interface lorsqu’ils sont couplés.
  • Un capuchon flexible entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Specification Value
Caractéristiques électriques Alimentation – 7 @ 13 Amp/500V
Signal – 17 @ 3 Amp/24V
Changeur d’outils (TSI et Tool-ID) – 6 @ 3 Amp/24V
Bus de terrain – 2 @ 3 Amp/24V
Poids du côté maître 1.41 kg
Poids du côté de l’outil 1.25 kg
Nombre de broches totales 32
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-SC8 Dessins Anglais
9620-20-C-SC8 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-SC8-T Module d’outil discret, DDK Connecteur MS3102 à 24 contacts prenant en charge l’alimentation servo et les signaux de l’encodeur
9121-SC8-M Module maître Harting prenant en charge l’alimentation des servomoteurs et les signaux des encodeurs, PROFIBUS Pass Thru
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SC8-M Module Harting qui prend en charge les signaux de puissance et de codeur, le passage PROFIBUS, les capteurs L/U/R1/R2 et les vannes intégrées, le TSI du côté de l’outil maître
Support d'outils 9121-SC8-T Module Harting supportant les signaux de puissance et de codeur, PROFIBUS Pass Thru, supportant les capteurs L/U/R1/R2 et les vannes intégrées, supportant TSI sur l’outil – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.