Modules de changement d’outils

Modules discrets : VA2

Modules discrets : VA2

Module discret, 26 broches Amphenol, 19 broches Block, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, fonctionne avec les modules côté outil SA, TSI sur le maître

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VA2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Jusqu’à 19 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • Le connecteur TSI sur le Master fournit une coupure dans le circuit de déverrouillage de la vanne. Associé à un interrupteur de fin de course, ce connecteur peut être utilisé par le client pour garantir le désaccouplement du changeur d’outils uniquement lorsque l’outil se trouve dans le support d’outils. Fourni en usine avec une fiche d’apprentissage (cavalier).
  • Capacité d’identification de l’outil (0-999).
  • Prêts à verrouiller (R1 et R2), entrées de capteur de verrouillage et de déverrouillage fournies.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts rhodiés
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Specification Value
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.7 kg
Poids du côté de l’outil 0.6 kg
Nombre de broches totales
Broches Description Passage SA2-T 19
SA3-T 15 passages
SA4-T 11 passage
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module de la famille VA2 Dessins Anglais
Dessin du module VA2-M, SA7-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VA2-M,SAx-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VA2-M Module maître de signaux discrets avec Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 (utilise une électrovanne simple ou double)
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SA2-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté outil
Support d'outils 9121-SA3-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-SA3Z1-T Module de signaux discrets avec amphénol à 19 broches, bloc à 19 broches, 15 passages, 0-16 Tool-ID – côté outil
Support d'outils 9121-SA4-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 11 passages, 0-99 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-SA7-T Module de signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool-ID avec 0VDC Ref – côté outil
Support d'outils 9121-VA2-M Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, fonctionne avec les modules côté outil SA, TSI sur le maître (compatible avec SA2-T, SA3-T, SA4-T, ou SA5-T) – côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.