Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
- Connecteur M27 Turck.
- Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur l’adaptateur de vanne Jxx avec module de passage) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
- Jusqu’à 19 passages de signaux sont disponibles pour le client.
- Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- Le connecteur TSI sur le Master fournit une coupure dans le circuit de déverrouillage de la vanne. Associé à un interrupteur de fin de course, ce connecteur peut être utilisé par le client pour garantir le désaccouplement du changeur d’outils uniquement lorsque l’outil se trouve dans le support d’outils. Fourni en usine avec une fiche d’apprentissage (cavalier).
- Capacité d’identification de l’outil (0-999).
- Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouiller et Déverrouiller fournies.
- Conception compacte.
Matériaux
- Boîtiers/couvercles en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en Delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Signaux de contrôle – 24VDC Signaux de passage – 5 Amp/250V |
| Poids du côté maître | 0.36 kg |
| Poids du côté de l’outil | |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description |
Passage SA2-T 19 SA3-T 15 passages SA4-T 11 passage |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-SA2-T | Module d’outils à signaux discrets avec 19 broches Amphenol, 19 broches Block, 19 signaux Pass-Thru |
| 9121-VA7-M | Module maître de signaux discrets avec connecteur Turck à 26 broches, bloc à 19 broches, avec passage de vanne intégré |
| 9121-SA4-T | Module d’outils pour signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 11 Pass-Thruu2019s, 0-99 |
| 9121-SA3-T | Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 15 passages, ID d’outil 0-9 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-T
- 9121-SA4-T
- 9121-VA7-M
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA2-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté outil |
|
|
9121-SA3-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil |
|
|
9121-SA4-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 11 passages, 0-99 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil |
|
|
9121-VA7-M | Module discret, connecteur Turck M27 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 avec passage de vanne intégré. Prend en charge TSI. Fonctionne avec les outils de la série SA – côté maître |
|