Modules de changement d’outils

Modules discrets : VB2

Modules discrets : VB2

Module discret, 26 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, TSI sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VB2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de vanne intégrée à signal discret permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Jusqu’à 16 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Capacité de l’identifiant de l’outil (0-99).
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtier et couvercle en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts rhodiés
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.82 kg
Poids du côté de l’outil 0.63 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Schéma de câblage pour VB2-M et VB3-T Dessins Anglais
Dessin du module de la famille VB2 Dessins Anglais
VB2 Dessin des pièces détachées de la famille Dessins Anglais
VB2 Master avec VB2 Tool Schéma de raccordement Dessins Anglais
VB2 Master avec l’outil VB3 Dessin de brochage Dessins Anglais
VB2 Master avec l’outil VB4 Dessin des broches Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VB2 (y compris VB2-T, VB3-T, VB4-T) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VB2-M Module maître de signaux discrets avec connecteur Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 (utilise une électrovanne simple ou double) **Prend en charge le verrouillage du support d’outil du côté de l’outil et fonctionne avec les outils de la série VB**
9121-VB2-T Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol à 19 broches, bloc à 19 broches, verrouillage du support d’outils, 16 points de passage
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VB2-M Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, TSI sur l’outil (compatible avec VB2-T, VB3-T, ou VB4-T) – Côté maître
Support d'outils 9121-VB2-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outil, 16 passages (compatible avec VB2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-VB3-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 12 passages, 0-9 Tool-ID (compatible avec VB2-M) – côté outil
Support d'outils 9121-VB4-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 8 passages, 0-99 Tool-ID (compatible avec VB2-M) – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.