Modules de changement d’outils

Modules discrets : VB8

Modules discrets : VB8

Module discret, supporte les capteurs NPN L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, connecteur DDK 37 broches, TSI sur l’outil, Tool-ID 0-7

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VB8
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de vanne intégrée pour signaux discrets permet de contrôler le changeur d’outils et de transmettre des signaux discrets à l’outillage de fin de bras.
  • un connecteur DDK à 37 broches, de type MS, est fourni pour l’interface client.
  • Une électrovanne intégrée, simple ou double (disponible sur l’adaptateur de vanne Jxx avec module de transmission) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Entrées de capteur NPN (de type plongeur) prêtes à être verrouillées (R1 et R2), de verrouillage et de déverrouillage prises en charge.
  • Jusqu’à 25 signaux de passage sont disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Un capuchon flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Tool-ID (0-7) disponible.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtier et couvercle en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Specification Value
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.84 kg
Poids du côté de l’outil 0.70 kg
Nombre de broches totales 37
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-VB8 Dessins Anglais
9620-20-C-VB8 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VB8-T Module d’outil à signaux discrets avec connecteur DDK 37 broches, verrouillage du support d’outil, ID d’outil 0-7
9121-VB8-M Module maître de signaux discrets avec connecteur DDK à 37 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VB8-M Module discret, supporte les capteurs NPN L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, connecteur DDK 37 broches, TSI sur l’outil, Tool-ID 0-7 – côté maître
Support d'outils 9121-VB8-T Module discret, connecteur DDK 37 broches, verrouillage du support d’outil, 0-7 Tool-ID – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.