Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Les connecteurs plug-and-play M12 8 broches X-code pour les câbles Ethernet industriels Cat6/Cat6a permettent de gagner du temps lors de l’intégration – pas de dénudage, de sertissage ou de soudure.
- La sortie de câble configurable entre les positions radiales -90°, 0° et +90° permet à l’utilisateur d’optimiser l’habillage et l’acheminement des câbles afin de réduire la tension des câbles et de maximiser le temps de fonctionnement du système.
- Jusqu’à 1 million de cycles d’accouplement pour exceller dans les industries de pointe telles que l’automobile, l’aérospatiale, les essais, etc.
- Compatibilité avec les changeurs d’outils QC et les coupleurs utilitaires ATI Standard et Heavy-Duty pour la standardisation des modules.
- Prise en charge de l’alimentation par Ethernet (PoE), classe III.
- Protection IP65 lorsqu’il est couplé.
Matériaux
- Boîtier en aluminium plaqué.
- Bloc de broches et adaptateur de montage en acétal.
- Contacts plaqués de métaux précieux.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Puissance : 0,6 A / 60 V Signal : 10 Gbps / CAT6A |
| Poids du côté maître | 0.113 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.109 kg |
| Nombre de broches totales | 8 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-GBX | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-GBX-M | 10 Gigabit Ethernet Pass-through Module, M12 X-coded, Master |
| 9120-GBX-T | 10 Gigabit Ethernet Pass-through Module, M12 X-coded, Tool |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-GBXC-T
- 9120-GBX-M
- 9120-GBX-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GBXC-T | 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded |
|
|
9120-GBX-M | 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded |
|
|
9120-GBX-T | 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded |
|