Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 4 broches – Ethernet, 4 broches – Alimentation.
- capacité de 4 ampères/125VAC.
- Ethernet – M12, 4 broches, prise Ethernet codée D.
- Alimentation – M8, prise à 4 broches.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
- Broches de contact plaquées en métal précieux
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 4 Amp/125VAC |
| Poids du côté maître | 0.17 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.14 kg |
| Nombre de broches totales | 8 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-KE8 | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-KE8-M
- 9120-KE8-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KE8-M | Module électrique de type K Ethernet (prise M12 à 4 broches avec code D) et alimentation (prise mâle M8 à 4 broches) |
|
|
9120-KE8-T | Module électrique de type K Ethernet (prise M12 à 4 broches avec code D) et alimentation (prise mâle M8 à 4 broches) |
|