Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Module électrique pour le passage des signaux Ethernet 10/100 Mbit et des connexions d’alimentation auxiliaire.
- Pour les applications nécessitant le passage d’un câble Ethernet industriel Cat5e.
- Connecteur Ethernet femelle M12, 4 broches, codage D, blindé.
- Connecteur d’alimentation non blindé M12, 4 broches +FE L.
- Contacts protégés contre les doigts du côté du maître.
- Classe de protection IPX5 lorsqu’il est couplé.
- Prend en charge la norme PoE+ Power over Ethernet.
Matériaux
- Boîtier en acétal chargé de verre
- Plaques de recouvrement en aluminium anodisé
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Joint en nitrile
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Signal (.6Amp/60V max.) Alimentation (4Amp/63VDC max.) |
| Poids du côté maître | 0.07kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.06kg |
| Nombre de broches totales | 8 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-ME10-M | ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code, côté maître |
| 9120-ME10-T | Module électrique ME10, code D M12, code L M12, côté outil |
| 9120-ME10A-M | ME10A Module électrique, code D M8, code A M8, côté maître |
| 9120-ME10A-T | ME10A Module électrique, code D M8, code A M8, côté outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-ME10A-M
- 9120-ME10A-T
- 9120-ME10-M
- 9120-ME10-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ME10A-M | ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code |
|
|
9120-ME10A-T | ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code |
|
|
9120-ME10-M | ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code |
|
|
9120-ME10-T | ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code |
|