Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 4 broches.
- capacité de 2 Amp/60VAC.
- Connecteur Ethernet M12, 4 contacts, codage D.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les broches à ressort
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 2 Amp/60VAC max. |
| Poids du côté maître | 0.18 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.14 kg |
| Nombre de broches totales | 4 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module RE5 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RE5-T | Ethernet Pass Through Tool Module avec 4 broches et blindage |
| 9120-RE5-M | Ethernet Pass Through Master Module avec 4 broches et blindage |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RE5-M
- 9120-RE5-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RE5-M | Module de passage Ethernet à 4 broches et blindage |
|
|
9120-RE5-T | Module de passage Ethernet à 4 broches et blindage |
|