Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 8 broches.
- 0.5 Amp/48VDC.
- M12, X-coded Cordset Signal Electronics. Câble droit blindé de 0,5 m.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
- Répond aux exigences de la norme Cat5e.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 0.5 ampères/48VDC |
| Poids du côté maître | 0.24 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.18 kg |
| Nombre de broches totales | 8 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -45,6 °C à 48,9 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module RE8 | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RE8-M
- 9120-RE8-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RE8-M | Module de passage Ethernet à 8 broches et blindage |
|
|
9120-RE8-T | Module de passage Ethernet à 8 broches et blindage |
|