Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : TE

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : TE

Module de passage Ethernet avec connecteurs pour Ethernet et alimentation auxiliaire

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  TE
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module électrique pour le passage des signaux CAT5e, Ethernet 10/100 Mbit et des connexions d’alimentation auxiliaire.
  • Connecteur Ethernet femelle M12 à 4 broches codées en D, standard dans l’industrie.
  • Utilisable pour le passage d’EtherNet/IP et de PROFINET.
  • NOTE : Le module TE peut dépasser le corps du maître/outil sur certains QC. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.
  • NOTE : Lorsqu’il est utilisé sur le QC-110, il y a une légère possibilité que les raccords d’alimentation en air touchent le bord du module TE. Veuillez consulter un gestionnaire de compte ATI pour plus d’informations.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact rhodiés
  • Joints en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques Circuit Ethernet – 2 Amp/60VAC max.
Circuit d’alimentation auxiliaire – 5 A/600 V CA max.
Poids du côté maître 0.49 kg
Poids du côté de l’outil 0.37 kg
Nombre de broches totales 8
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-TE Dessins Anglais
9630-20-TE-M TES-T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-TE-M Module Ethernet Pass Through Master avec connecteurs pour Ethernet et alimentation auxiliaire
9120-TE-T Module Ethernet Pass Through Tool avec connecteurs pour Ethernet et alimentation auxiliaire
9120-TES-T Ethernet Pass-Through Tool Module avec connecteurs droits pour Ethernet et alimentation auxiliaire
9120-TES-M Module Ethernet Pass Through à orientation axiale avec connecteurs pour Ethernet et alimentation auxiliaire
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-TE-M Module de passage Ethernet avec connecteurs pour Ethernet et alimentation auxiliaire
Support d'outils 9120-TES-M Module de passage Ethernet avec connecteurs pour Ethernet et alimentation auxiliaire
Support d'outils 9120-TES-T Module de passage Ethernet avec connecteurs pour Ethernet et alimentation auxiliaire
Support d'outils 9120-TE-T Module de passage Ethernet avec connecteurs pour Ethernet et alimentation auxiliaire

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.