Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Module électrique pour le passage des connexions d’alimentation Ethernet, d’alimentation auxiliaire et d’alimentation servo.
- Connecteurs de communication standard M12 à 4 broches codées en D pour le passage du signal Ethernet.
- NOTE : Le module TME peut dépasser le corps du maître/outil sur certains QC. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.
- NOTE : Lorsqu’il est utilisé sur le QC-110, il y a une légère possibilité que les raccords d’alimentation en air touchent le bord du module TME. Veuillez consulter un gestionnaire de compte ATI pour plus d’informations.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé
- Ressort et broches de contact rhodiés
- Joints en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Circuit Ethernet – 2 Amp/150V Circuit d’alimentation auxiliaire – 6 Amp/250V Circuit d’alimentation servo – 6 Amp/250V |
| Poids du côté maître | 0.40 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.37 kg |
| Nombre de broches totales | 31 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module TME | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-TME-T | Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo |
| 9120-TME-M | Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TME-M
- 9120-TME-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TME-M | Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo – côté maître |
|
|
9120-TME-T | Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo – Module d’outils |
|