Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : TP

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : TP

Module de passage PROFINET avec connecteurs pour PROFINET et alimentation auxiliaire, alimentation auxiliaire à 5 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : TP
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module électrique pour transmettre les signaux PROFINET et les connexions d’alimentation auxiliaire.
  • Connecteur industriel standard M12, 4 broches à code D pour l’interface PROFINET.
  • connecteur mini à 5 broches pour l’alimentation auxiliaire.
  • NOTE : Le module TP peut dépasser le corps du maître/outil sur certains QC. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.
  • NOTE : Lorsqu’il est utilisé sur le QC-110, il y a une légère possibilité que les raccords d’alimentation en air touchent le bord du module TP. Veuillez consulter un gestionnaire de compte ATI pour plus d’informations.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact rhodiés
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Circuit PROFINET – 2 Amp/60VAC max.
Circuit d’alimentation auxiliaire – 5 A/600 V CA max.
Poids du côté maître 0.50 kg
Poids du côté de l’outil 0.38 kg
Nombre de broches totales 9
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
TP PROFINET Pass-through Module Dessin Dessins Anglais
TP-M,TPZC7-T Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-TP-M Module PROFINET Pass Through Master avec connecteurs pour PROFINET et Aux Power
9120-TP-T Module Profinet Pass Through Tool avec connecteurs pour Profinet et Aux Power
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-TPD-M Module de passage PROFINET avec connecteurs pour PROFINET et alimentation auxiliaire, alimentation auxiliaire à 5 broches
Support d'outils 9120-TPD-T Module de passage PROFINET avec connecteurs pour PROFINET et alimentation auxiliaire, alimentation auxiliaire à 5 broches
Support d'outils 9120-TP-M Module de passage PROFINET avec connecteurs pour PROFINET et alimentation auxiliaire, alimentation auxiliaire à 5 broches
Support d'outils 9120-TP-T Module de passage PROFINET avec connecteurs pour PROFINET et alimentation auxiliaire, alimentation auxiliaire à 5 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.