Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le commutateur Ethernet intégré et géré prend en charge les fonctions EtherNet/IP Quick Connect et DHCP.
- Serveur web intégré pour la configuration de la communication avec le changeur d’outils et la gestion du commutateur Ethernet.
- Connecteurs M12 codés en D pour la communication Ethernet sur le maître et l’outil.
- connecteur Mini (7/8) à 4 broches pour le passage de l’alimentation de l’entrée/logique et de la sortie/vanne.
- Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en cours) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie causée par un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.
- Bloc de broches interne pour les connexions électriques des vannes. (La prévention de l’arc électrique s’applique à l’alimentation de l’entrée/logique et de la sortie/vanne, ainsi qu’à l’alimentation associée au circuit TSI d’ATI)
- La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par le biais d’un connecteur sur le module de l’outil. L’intégration d’un interrupteur de sécurité sans contact basé sur la RFID permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils uniquement lorsque l’outil se trouve dans le support d’outils.
- Détection du verrouillage, du déverrouillage et de l’état prêt à verrouiller (RTL) à l’aide de câbles LED sur le maître.
- 5 commutateurs d’identification d’outils indépendants permettant de gérer jusqu’à 99999 outils uniques.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé
- Ressort et broche de contact plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | Alimentation de passage – 5 Amp/24VDC max. |
| Poids du côté maître | 1.00 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.59 kg |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal | Ethernet/IP |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-DKP-T | Module d’outils Ethernet/IP DKP |
| 9121-DKP-M | Module maître DKP EtherNet/IP |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-DKP-M
- 9121-DKP-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKP-M | Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, supporte la fonctionnalité DHCP et EtherNet/IP Quick Connect, Input et Aux. TSI sur l’outil. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour la sortie, l’entrée et l’alimentation logique. Le verrouillage, le déverrouillage et la détection RTL avec des câbles LED sur le module Master et Tool-ID sur le module Tool sont également pris en charge. Le module maître est conçu avec une option de dérivation RTL. Circuit de prévention de l’arc électrique appliqué à l’alimentation auxiliaire (commutée et non commutée) et à l’alimentation d’entrée TSI – côté maître |
|
|
9121-DKP-T | Le module EtherNet/IP prend en charge cinq commutateurs Tool-ID 0-9 indépendants par l’intermédiaire du module maître, du port Ethernet et de l’alimentation auxiliaire. TSI sur l’outil. Connecteur femelle M12 à code D pour la communication Ethernet, mini-connecteur femelle à 4 broches pour la sortie, l’entrée et l’alimentation logique, connecteur femelle M12 à 4 broches fourni pour prendre en charge le TSI sur l’outil – côté outil |
|