Modules de changement d’outils

Modules PROFINET : DL12

Modules PROFINET : DL12

Module PROFINET avec commutateur Ethernet intégré. Connecteur M12 à 4 broches codées en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : DL12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules DL12 permettent la communication et le contrôle du changeur d’outils à l’aide d’une interface PROFINET.
  • Un commutateur Ethernet intégré permet à un seul câble PROFINET de contrôler le changeur d’outils et de connecter les appareils PROFINET en aval.
  • Un connecteur Minifast à 5 broches est fourni sur les modules Master et Tool pour l’interface avec l’alimentation.
  • Un connecteur M12 codé en D est fourni sur les modules Master et Tool pour l’interface avec PROFINET.
  • Prévention de l’arc appliquée à l’alimentation US1 et US2, au verrouillage, au déverrouillage et à la détection RTL avec des câbles LED sur le maître.
  • le Tool-ID à 5 chiffres du module Tool est également pris en charge (0-99999).
  • Doit utiliser les adaptateurs de vanne JR4, JT7, JU4 ou JU5 pour contrôler le mécanisme de verrouillage du changeur d’outil.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux.
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Passage de l’alimentation – 10 ampères
Signal – 3 Ampères/30VDC max.
Poids du côté maître 1.19 kg
Poids du côté de l’outil 0.65 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal PROFINET
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DL12 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DL12 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DL12-M Module PROFINET avec commutateur Ethernet intégré. Connecteur M12 à 4 broches codées en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd – côté maître
Support d'outils 9121-DL12-T Module PROFINET avec connecteur M12 à 4 broches codé en D pour PROFINET, mini-connecteur à 5 pôles pour l’alimentation auxiliaire ; prend en charge la prévention des arcs électriques ; M12 à 5 broches pour prendre en charge le TSI sur l’outil et le commutateur indépendant à 5 broches Tool-ID – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.