Modules PROFINET : DL4

Modules PROFINET : DL4

Module PROFINET avec connecteurs Ethernet Push-Pull RJ45 et connecteurs d’alimentation Push-Pull 5 broches, prévention des arcs électriques. 0-99999 Tool-ID. TSI sur le côté de l’outil.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : DL4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules DL4 permettent la communication et le contrôle du changeur d’outils à l’aide de PROFINET.
  • Un commutateur Ethernet intégré permet à un seul câble PROFINET de contrôler le changeur d’outils et de connecter des appareils PROFINET en aval.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de sécurité permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège les contacts électriques contre les dommages pendant le couplage/découplage.
  • Cinq (5) interrupteurs indépendants d’identification d’outil (0-99999) sont fournis.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillé et Déverrouillé fournies.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation US1 et US2 – 10 Amp/12-30VDC
Poids du côté maître 1.11 kg
Poids du côté de l’outil 0.79 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal PROFINET
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DL4 Dessins Anglais
Dessin du module DL4-M,DL14-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DL4 (y compris DL14-T) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DL4-T DL4 PROFINET Control Module – Côté outil
9121-DL4-M DL4 Module de contrôle PROFINET – côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DL14-T Le module PROFINET Tool fournit un port Ethernet et prend en charge l’identification de l’outil par l’intermédiaire du module maître. Connecteur RJ45 Push-Pull pour Ethernet, connecteur Push-Pull à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, connecteur femelle M12 à 5 broches fourni pour supporter le TSI basé sur la RFID sur l’outil, Tool-ID 0-99999 réglable avec des commutateurs à molette. Prend en charge la prévention de l’arc électrique sur le maître. S’associe au DL4-M – côté outil
Support d'outils 9121-DL4-M Module PROFINET avec commutateur Ethernet, connecteur push-pull RJ45 pour communication Ethernet, connecteur push-pull 5 broches pour alimentation US1/US2, prévention des arcs électriques appliquée à l’alimentation US1/US2. Connecteur femelle M12 à 5 broches pour interrupteur de sécurité Klaschka, TSI, détection de verrouillage/déverrouillage/RTL avec câbles LED – Côté maître
Support d'outils 9121-DL4-T Le module PROFINET fournit un port Ethernet et prend en charge le Tool-ID par l’intermédiaire du module maître. Connecteur push-pull RJ45 pour Ethernet, connecteur push-pull 5 broches pour alimentation US1/US2, Tool-ID 0-99999 réglable par molette – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.