Modules de changement d’outils

Modules PROFINET : CYp1

Modules PROFINET : CYp1

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : CYp1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules CYE1 permettent la communication et le contrôle du changeur d’outils à l’aide de PROFINET
  • Dépannage rapide : Le serveur web intégré permet un accès facile à la configuration de la communication et à la gestion du commutateur Ethernet.
  • Solution totale tout-en-un : Les modules CYE1 sont associés à l’adaptateur de vanne ATI pour contrôler le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • La sécurité avant tout : Utilise la technologie brevetée de verrouillage du support d’outil (TSI) d’ATI. L’intégration d’un interrupteur de sécurité permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Fiabilité élevée : le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI protège les contacts électriques contre les dommages pendant l’accouplement et le désaccouplement.
  • Vérification du processus : Le commutateur d’identification de l’outil intégré et les entrées de capteur prêtes à verrouiller, verrouiller et déverrouiller sont fournis pour maximiser l’information sur l’état de votre outil de fin de bras et de votre changeur d’outil.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et goupille de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Puissance d’entrée : 4A, 21.6-30V
Puissance de sortie : 7A, 20-30V
Poids du côté maître 1.73 kg
Poids du côté de l’outil 0.66 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal PROFINET

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.