Modules de changement d’outils

Modules à courant élevé : PA21

Modules à courant élevé : PA21

Module de courant fort à 3 contacts, 200 ampères

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PA21
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Capacité de transport de courant élevée ; capable de supporter jusqu’à 200 ampères et jusqu’à 600 volts pour l’alimentation des outils des clients.
  • La technologie brevetée de connexion conique d’ATI offre une grande surface de contact pour les applications à courant élevé, tout en permettant aux clients de transférer le courant du maître vers l’outil avec d’excellentes capacités de tolérance au désalignement et une usure réduite par rapport aux connecteurs à broches et à prises.
  • Conception rétrocompatible permettant la connexion avec le module haute intensité de type PA20.
  • Les pointes de contact sont faciles à remplacer et à entretenir.
  • Contacts encastrés côté maître pour éviter tout contact accidentel.
  • Intègre des connexions par cosses à sertir pour une préparation et une installation rapides et faciles des câbles.
  • La conception en une seule pièce du corps et des cosses à anneau permet un câblage plus rapide par le client avec moins de démontage.
  • Des options de plaques de serrage de câble sont disponibles dans l’onglet « Plaque de fixation ».
  • La conception modulaire permet aux connexions de câbles de sortir à gauche ou à droite pour un agencement optimal du robot et une plus grande polyvalence (voir le guide de référence des références).
  • Connexions RobiFix en option pour permettre le raccordement direct du revêtement du robot et de l’outil.

Matériaux

  • Contacts en cuivre plaqué.
  • Plaque de montage en aluminium, isolateurs G10/FR4.
Specification Value
Caractéristiques électriques PA21-M/PA21-T – 200 A/600 V à un taux de service de 100 %. Tous les modules équipés de connecteurs RobiFix – 150 A/600 V à un taux de service de 100 % (limité par le connecteur)
Poids du côté maître
Poids latéral de l'outil 1,09 kg
Nombre total de broches 3
Description des broches
Plage de températures de fonctionnement de -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules à courant élevé
Télécharger Type de téléchargement Langue
9121-PAE-T Dessins Anglais
9630-20-PA21 Dessins Anglais
9640-20-1095 Manuels Anglais
9620-20-F-PA21 Manuels Anglais
9630-20-DU3M DU3T Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-PA21LA-M 9121-PA21LA-M
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA21R-M 9121-PA21R-M
9121-PA21L-M 9121-PA21L-M
9005-20-9252 Ensemble de décharge de traction, PA21, (2) diamètre 9-16 mm, (1) diamètre 3-6 mm
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA21RA-M 9121-PA21RA-M
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-2500 Assemblage de décharge de traction, PA20, (3) 9-16mm Dia.
Support d'outils 9005-20-8887 Kit de plaques de fixation 3x M25 non-conductrices avec pinces pour cordons, gamme de câbles 9mm-17mm
Support d'outils 9005-20-9252 Assemblage de décharge de traction pour application d’arc tiré, (2) 9-16mm, (1) 3-6mm câble
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PA21LA-M Module maître PA21 avec connecteur droit Robifix, alimentation à gauche – côté maître
Support d'outils 9121-PA21LAP1.00-T PA21 Module d’outils avec 1,0 mètre de queue de cochon RobiFix, alimentation à gauche – côté outil
Support d'outils 9121-PA21LAP1.50-T PA21 Module d’outils avec 1,5 mètre de câble RobiFix, alimentation à gauche – côté outil
Support d'outils 9121-PA21LAP2.00-T PA21 Module d’outils avec queue de cochon RobiFix de 2,0 mètres, alimentation à gauche – côté outil
Support d'outils 9121-PA21L-M PA21 Module maître avec (3) contacts, 200 ampères, maître, alimentation à gauche – côté maître
Support d'outils 9121-PA21L-T PA21 Module d’outils avec (3) contacts, 200 ampères, alimentation à gauche – côté outil
Support d'outils 9121-PA21RA-M Module maître PA21 avec connecteur droit Robifix, alimentation droite – côté maître
Support d'outils 9121-PA21RAP1.00-T PA21 Module d’outils avec 1,0 mètre de queue de cochon RobiFix, alimentation à droite – côté outil
Support d'outils 9121-PA21RAP2.00-T PA21 Module d’outils avec queue de cochon RobiFix de 2,0 mètres, alimentation à droite – côté outil
Support d'outils 9121-PA21R-M Module de courant fort, (3) contacts, 200 ampères, alimentation à droite – côté maître
Support d'outils 9121-PA21R-T Module de courant fort, (3) contacts, 200 ampères, alimentation à droite – côté maître
Support d'outils 9121-PAE-T Couvercle de protection – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.