Modules à haute intensité

Modules à courant élevé : PG1

Modules à courant élevé : PG1

Module à courant élevé avec contact unique, fil #2, 200 ampères

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : PG1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
  • Un seul (1) contact en cuivre rhodié, capable de supporter 200 ampères lorsqu’il est couplé.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • L’embout de contact est facilement remplaçable, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et masqués, empêchent tout contact humain accidentel.

Matériaux

  • Contact en cuivre plaqué de métaux précieux
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 200 Amp/600V max. à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître 0.45 kg
Poids du côté de l’outil 0.48 kg
Nombre de broches totales 1
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules à haute intensité
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module PG1 Dessins Anglais
PG1 Manuel du module de courant primaire Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-PG1-T Module d’outils à courant élevé avec contact unique, fil #2, 200A
9120-PG1-M Module maître à courant élevé avec contact unique, fil #2, 200A
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-PG1-M Module à courant élevé avec contact unique, fil #2, 200 ampères
Support d'outils 9120-PG1-T Module à courant élevé avec contact unique, fil #2, 200 ampères

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.