Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit une connexion à la terre pour l’outillage du client. Ne doit pas être utilisé pour l’alimentation électrique.
- Un seul (1) contact en cuivre plaqué, capable de supporter 200 ampères.
- La tension ne doit pas dépasser 600 volts. Le courant ne doit pas dépasser 200 ampères.
- Utilise une technologie avancée et brevetée de contact conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
- Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
- L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
- L’embout de contact est facilement remplaçable, si nécessaire.
- Les contacts côté maître, encastrés et masqués, empêchent tout contact humain accidentel.
- Utilise des bornes annulaires à sertir pour attacher les câbles du client. (2 AWG/35mm^2 en standard, autres tailles disponibles ou fournies par le client)
- L’utilisation de fils à haute flexibilité et à brins fins est requise.
- Taille maximale du câble 1/0 AWG. (Il doit y avoir 6 mm d’espace libre sous le module Tool pour permettre la flexion du câble)
Matériaux
- Contacts en cuivre plaqué.
- Boîtier en aluminium
- Isolants FR4/G10
- Gaine en caoutchouc
- Attaches en acier
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 200 Amp/600V max. à 100 % du cycle de service |
| Poids du côté maître | 0.18 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.20 kg |
| Nombre de broches totales | 1 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type | Modules à haute intensité |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-PG3-M
- 9120-PG3-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG3-M | Module à courant fort avec embases à bornes annulaires, simple contact, 200 ampères |
|
|
9120-PG3-T | Module à courant fort avec embases à bornes annulaires, simple contact, 200 ampères |
|