Modules de changement d’outils

Modules à courant élevé : PC5

Modules à courant élevé : PC5

Module d’alimentation, 150 A, 5 contacts, socles de contact n° 4

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PC5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Conçus pour acheminer un courant élevé depuis une alimentation électrique vers l’outillage du client.
  • Cinq (5) contacts en cuivre plaqués au rhodium, chacun capable de supporter 150 ampères lorsqu’ils sont couplés.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente tolérance au désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être coupée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • Les pointes de contact se remplacent facilement, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et protégés par un capot, empêchent tout contact accidentel avec les personnes.
  • Broche centrale allongée pour une protection « premier contact / dernier déconnexion ».
  • Bases de contact dimensionnées pour les câbles de calibre AWG n° 6 à n° 4.

Matériaux

  • Contacts plaqués de métaux précieux.
Specification Value
Caractéristiques électriques 150 ampères
Poids du côté maître 1,49 kg
Poids latéral de l'outil 1,53 kg
Nombre total de broches 5
Description des broches
Plage de températures de fonctionnement de -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules à courant élevé
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-PC5 Dessins Anglais
9620-20-F-PC5 Manuels Anglais
9630-20-FF4 Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-2469 Plaque de montage, PG29, 18-25mm, PC5
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PC5-M Module de puissance, 150A, 5 contacts, bases de contact #4 – Côté maître
Support d'outils 9121-PC5-T Module d’alimentation, 150A, 5 contacts, embases #4 – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.