Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Module compact à courant élevé : réduction de 40 % de la taille et de 70 % du poids par rapport aux modules actuels
- La nouvelle conception des contacts minimise la force de séparation des contacts, ce qui permet au module de s’accoupler facilement sans déviation.
- Le contact central est allongé pour assurer le premier couplage et le dernier bris.
- Connexions à anneau serti incorporées pour une préparation et une installation rapides des fils.
- Le corps principal, les contacts et les pinces à cordon sont conçus en matériau composite, classé V0, afin d’assurer la meilleure isolation possible entre les contacts à courant élevé.
- Couvercle arrière en matériau composite renforcé de fibres pour protéger les contacts et les bornes et fabriqué avec un matériau classé V0 pour résister aux environnements de chaleur de soudage.
- Les contacts sont conçus pour être facilement remplacés avec un minimum de pièces.
Matériaux
- Composite, classé V0
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 210 Amp/1000V max |
| Poids du côté maître | 0.39 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.34 kg |
| Nombre de broches totales | 3 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type | Modules à haute intensité |