Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Transmet l’alimentation électrique et les signaux à un servomoteur transgun.
- Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement les uns des autres et du changeur d’outils.
- Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
- Broche centrale allongée pour le premier contact.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium
- Plaques d’adaptation en Delrin®
- Joints en nitrile
- Contacts plaqués métaux précieux
- Blocs en Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | Alimentation – 10 Amp/400V ; Signal – 1 Amp/50V |
| Poids du côté maître | 1.25 kg |
| Poids du côté de l’outil | 1.09 kg |
| Nombre de broches totales | 17 |
| Broches Description |
Puissance – 7 Signal – 10 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| EA12 Dessin du client | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-EA12-M
- 9121-EA12-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EA12-M | Module servo avec (1) connecteur Phoenix Contact HEAVYCON EVO avec (1) connecteur d’alimentation mâle à 5 broches et (1) connecteur de signal RJ45 – Master |
|
|
9121-EA12-T | Module servo avec (1) connecteur Phoenix Contact HEAVYCON EVO avec (1) connecteur d’alimentation femelle à 5 broches et (1) connecteur de signal RJ45 – Outil |
|