Modules d’asservissement

Modules servo : EF16

Modules servo : EF16

Module servo avec (3) connecteurs Amphenol et (2) connecteurs M12 Eurofast du côté du maître et (3) connecteurs Amphenol et (2) connecteurs M12 Eurofast et (1) connecteur 1/2-20 UNF Microfast du côté de l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  EF16
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Permet le passage de l’alimentation électrique et des connexions de signal vers un servomoteur transgun.
  • Les câbles d’alimentation et de signal peuvent être acheminés séparément.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement l’un de l’autre et du changeur d’outils.
  • Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
  • Contacts sans contact sur le Master.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
  • Broche centrale allongée pour le premier contact.
  • Câblage FANUC/MILCO.
  • connecteur M12 à 4 fils pour la détection de la température et pour la tension secondaire.
  • connecteur M12 à 3 fils pour la batterie de secours du côté de l’outil.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Plaques de raccord en Delrin®
  • Joints en nitrile
  • Contacts plaqués métaux précieux
  • Blocs en Ultem® et Delrin®.
Specification Value
Caractéristiques électriques Courant du moteur – 13 A, 500 VCA/700 VCC max.
Courant du codeur – 3 Ampères, 250VAC/30VDC max.
Poids du côté maître 1.27 kg
Poids du côté de l’outil 1.18 kg
Nombre de broches totales 26
Broches Description Puissance – 7
Signal – 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-BATTERIE DE SECOURS-3 BROCHES Dessins Anglais
9630-20-EF16 Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-EF16-T Module servo pour outils avec 3 connecteurs Amphenol et (3) connecteurs M12
9121-EF16-M Module servo maître avec 3 connecteurs Amphenol et (2) connecteurs M12
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EF16-M Module servo avec (3) connecteurs Amphenol et (2) connecteurs M12 Eurofast – côté maître
Support d'outils 9121-EF16-T Module servo avec (3) connecteurs Amphenol, (2) connecteurs M12 Eurofast et (1) connecteur 1/2-20 UNF Microfast – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.