Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : EF17

Modules d’asservissement : EF17

Module servo Fanuc avec connecteur 7 broches pour l’alimentation du moteur/Brk et batterie de secours

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : EF17
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Permet le passage de l’alimentation électrique et des connexions de signal vers un servomoteur transgun.
  • Les câbles d’alimentation et de signal peuvent être acheminés séparément.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement l’un de l’autre et du changeur d’outils.
  • Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
  • Contacts sans contact sur le Master.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
  • Broche centrale allongée pour le premier contact.
  • Connexion de la batterie de secours sur le module d’outils.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Plaques d’adaptation en Delrin®
  • Joints en nitrile
  • Contacts plaqués métaux précieux
  • Blocs en Ultem® et Delrin®.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Courant du moteur – 13 A, 500 VCA/700 VCC max.
Courant du codeur – 3 Ampères, 250VAC/30VDC max.
Poids du côté maître 1.20 kg
Poids du côté de l’outil 1.16 kg
Nombre de broches totales 26
Broches Description Puissance – 7
Signal – 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Module de sauvegarde de la batterie à distance avec câble MicroFast Dessins Anglais
Dessin de la batterie de secours à 3 broches du module servo Dessins Anglais
Schéma d’assemblage et de câblage du module EF17 Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-EF17-M Module Fanuc Servo Master avec connecteur Motor Power/Brk à 7 broches et batterie de secours
9121-EF17-T Module Fanuc Servo Tool avec connecteur Motor Power/Brk à 7 broches et batterie de secours 3
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EF17-M Fanuc Servo Module avec connecteur 7 broches Motor Power/Brk et batterie de secours – côté maître
Support d'outils 9121-EF17-T Fanuc Servo Module avec connecteur 7 broches Motor Power/Brk et batterie de secours – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.