Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Permet le passage de l’alimentation électrique et des connexions de signal vers un servomoteur transgun.
- Les câbles d’alimentation et de signal peuvent être acheminés séparément.
- Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement l’un de l’autre et du changeur d’outils.
- Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
- Contacts sans contact sur le Master.
- Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
- Broche centrale allongée pour le premier contact.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium
- Plaques de raccord en Delrin®
- Joints en nitrile
- Contacts plaqués de métaux précieux
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Courant du moteur – 13 A, 500 VCA/700 VCC max. Courant du codeur – 3 Ampères, 250VAC/30VDC max. |
| Poids du côté maître | 1.18 kg |
| Poids du côté de l’outil | 1.02 kg |
| Nombre de broches totales | 26 |
| Broches Description |
Puissance – 7 Signal – 19 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module EF19 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-EF19-M | Module Fanuc Servo Master avec alimentation 4 broches, encodeur 17 broches, sans frein, sans batterie |
| 9121-EF19-T | Module Fanuc Servo Tool avec alimentation 4 broches, encodeur 17 broches, sans frein, sans batterie 1 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-EF19-M
- 9121-EF19-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF19-M | Module servo Fanuc avec connecteur d’alimentation à 4 broches – côté maître |
|
|
9121-EF19-T | Module servo Fanuc avec connecteur d’alimentation à 4 broches – côté outil |
|