Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : EF64

Modules d’asservissement : EF64

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  EF64
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Transmet l’alimentation électrique et les signaux au servomoteur du pistolet de soudage ARO.
  • Les câbles d’alimentation et de signal peuvent être acheminés séparément sur l’outil.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement l’un de l’autre et du changeur d’outils.
  • Le câblage de signal est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
  • Broche centrale allongée pour le premier contact.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Plaques de montage en acétal
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Blocs de broches en acétal.
Specification Value
Caractéristiques électriques Alimentation (P1) – 10 Amp/400 V
Signal (S1 – broches du codeur, FG) – 2,1 A/50 V
Signal (S1 – autres broches) – 3 Amp/50 V
Signal (S2) – 4 A/250 V
Poids du côté maître 1.24 kg
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales 15
Broches Description Alimentation (P1) – 4
Signal (S1) – 8 (maître) / 9 (outil)
Signal (S2) – 3
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du client, EF64 Dessins Anglais
Manuel du module Servo général Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-EF64-M Module servo, (1) connecteur d’alimentation JAE à 4 broches, (1) connecteur de signal JAE à 10 broches, (1) connecteur de signal M12 à code A à 4 broches, maître
9121-EF64-T Module servo, (1) connecteur d’alimentation Harting à 12 broches, (1) connecteur de signal Harting à 21 broches, (1) connecteur de signal M12 à code A à 4 broches, outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EF64-M (1) Connecteur d’alimentation JAE à 4 broches, (1) Connecteur de signal JAE à 10 broches, (1) Connecteur de signal M12 à code A à 4 broches
Support d'outils 9121-EF64-T (1) Connecteur d’alimentation Harting à 12 broches, (1) Connecteur de signal Harting à 21 broches, (1) Connecteur de signal M12 à code A à 4 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.