Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : EF9

Modules d’asservissement : EF9

Assemblage de module servo avec spécifications FANUC/MILCO avec (2) connecteurs Amphenol, (1) connecteur M12, et bornier à 4 positions

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  EF9
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Permet le passage de l’alimentation électrique et des connexions de signal vers un servomoteur transgun.
  • Les câbles d’alimentation et de signal peuvent être acheminés séparément.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement l’un de l’autre et du changeur d’outils.
  • Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
  • Contacts sans contact sur le Master.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
  • Broche centrale allongée pour le premier contact.
  • Câblage FANUC/MILCO.
  • connecteur M12 à 4 fils pour la détection de la température.
  • Bornier interne à 4 positions pour le câblage auxiliaire.
  • Décharge de traction sur le cordon pour le câblage auxiliaire.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Plaques de raccord en Delrin®
  • Joints en nitrile
  • Contacts plaqués métaux précieux
  • Blocs en Ultem® et Delrin®.
Specification Value
Caractéristiques électriques Courant du moteur – 13 A, 500 VCA/700 VCC max.
Courant du codeur – 3 Ampères, 250VAC/30VDC max.
Poids du côté maître 1.27 kg
Poids du côté de l’outil 1.20 kg
Nombre de broches totales 26
Broches Description Puissance – 7
Signal – 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-EF9M EF24T Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-EF56-T Fanuc Tool Servo Module avec alimentation 4 broches femelles, encodeur 17 broches femelles, connecteur de surchauffe M12, batterie de secours 5 broches femelles, pas de frein. S’associe avec le Master EF9.
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EF24-T Module servo avec connecteur d’alimentation à 4 broches, connecteur de codeur à 17 broches, connexions de surchauffe et de soudage adaptatif, batterie de secours, pas de frein – côté outil
Support d'outils 9121-EF56-T Module servo avec alimentation 4 broches femelles, encodeur 17 broches femelles, connecteur M12 pour surchauffe, batterie de secours 5 broches femelles, pas de frein – Côté outil
Support d'outils 9121-EF9-M Assemblage de module servo avec spécifications FANUC/MILCO avec (2) connecteurs Amphenol, (1) connecteur M12, et bornier à 4 positions – côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.