Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Module électrique radial pour le passage des signaux CAT5e, Ethernet 10/100 Mbit et des connexions d’alimentation auxiliaire.
- Connecteur Ethernet femelle M12 à 4 broches codées en D, conforme à la norme industrielle.
- passage du connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches.
- Utilisable pour Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT et PROFINET.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé
- Ressort et broches de contact rhodiés
- Joints en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Circuit Ethernet – 2 Amp Circuit d’alimentation auxiliaire – 6 ampères |
| Poids du côté maître | 0.68 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.67 kg |
| Nombre de broches totales | 10 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| EN56 Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-EN56-M | Module maître Radial EN56 avec connecteur Ethernet M12 codé en D femelle à 4 broches et connecteur d’alimentation Minifast mâle à 4 broches |
| 9121-EN56-T | Module d’outil Radial EN56 avec connecteur Ethernet M12 codé en D à 4 broches femelles et connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches femelles |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-EN56-M
- 9121-EN56-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EN56-M | Module électrique radial avec connecteur Ethernet M12 codé en D à 4 broches femelles et connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches mâles – côté maître |
|
|
9121-EN56-T | Module électrique radial avec connecteur Ethernet M12 codé en D à 4 broches femelles et connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches femelles – côté outil |
|