Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : REP10

Modules d’asservissement : REP10

Module d’alimentation servo avec connecteur M23 à 9 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  REP10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les circuits d’alimentation sont isolés électriquement les uns des autres et du changeur d’outils.
  • Les circuits d’alimentation sont conçus pour résister à l’eau, mais ils ne sont pas étanches.
  • Des sondes à ressort conformes sont fournies sur le maître et des broches de contact fixes sur l’outil.
  • Les broches à ressort du maître sont encastrées sous une surface isolée sur les deux circuits d’alimentation.
  • DANGER ! – Pour les modules électriques utilisant > 60 VDC ou 42 VAC, AUCUN contact ne doit être tenté avant de couper l’alimentation. Cela comprend en particulier la séparation ou l’insertion des connecteurs correspondants ou tout contact avec le changeur d’outils ou ses composants.

Matériaux

  • Broches plaquées de métaux précieux
  • Connecteurs Amphenol.
Specification Value
Caractéristiques électriques 15 Amp/150V max. (broches 1, 4, 7, 10)
5 A/150 V max. (broches 2, 3, 5, 6, 8 et 9)
Poids du côté maître 0.20 kg
Poids du côté de l’outil 0.18 kg
Nombre de broches totales
Broches Description Puissance – 9 et 9
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-REP10 Dessins Anglais
9630-20-REP10M REP10ZC2T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-REP10-M Module d’alimentation servo, maître avec connecteur M23 à 9 broches. 15 Amp max 500VAC/700VDC max. sur les broches 1,4,7,10. 5 Amp max/250VAC max. sur les broches 2,3,5,6,8,9
9120-REP10-T Module d’alimentation servo, outil avec connecteur M23 à 9 broches, 15 Amp max 500VAC/700VDC max. sur les broches 1,4,7,10 5 Amp max/250VAC max. sur les broches 2,3,5,6,8,9
9120-REP10ZC2-T REP10ZC2 Servo Module Tool
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-REP10-M Module d’alimentation servo avec connecteur M23 à 9 broches
Support d'outils 9120-REP10-T Module d’alimentation servo avec connecteur M23 à 9 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.