Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : REP6

Modules d’asservissement : REP6

Module servo avec connecteur M23 à 6 broches d’Intercontec

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  REP6
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • connecteur M23 à 6 broches.
  • 10 Amp/630VDC.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Broches plaquées métal précieux
  • Connecteurs Amphenol
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 10 Amp/630VDC
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales 10
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module REP6 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-REP6-T Intercontec 6-Pin M23 Servo Module – Tool Side
9120-REP6-M Intercontec 6-Pin M23 Servo Module – Master Side
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-REP6-M Module servo avec connecteur M23 à 6 broches d’Intercontec
Support d'outils 9120-REP6-T Module servo avec connecteur M23 à 6 broches d’Intercontec

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.