Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : RES10

Modules d’asservissement : RES10

Module de signal servo avec connecteur JAE à 10 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RES10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement l’un de l’autre et du changeur d’outils.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont conçus pour résister à l’eau, mais ils ne sont pas étanches.
  • Des sondes à ressort conformes sont fournies sur le maître et des broches de contact fixes sur l’outil.
  • Les broches à ressort du maître sont encastrées sous une surface isolée sur les circuits d’alimentation et de signal.
  • DANGER ! – Pour les modules électriques utilisant > 60 VDC ou 42 VAC, AUCUN contact ne doit être tenté avant de couper l’alimentation. Cela inclut en particulier la séparation ou l’insertion des connecteurs correspondants ou tout contact avec le changeur d’outils ou ses composants.

Matériaux

  • Broches plaquées de métaux précieux
  • Connecteurs Amphenol.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/150V max
Poids du côté maître 0.23 kg
Poids du côté de l’outil 0.16 kg
Nombre de broches totales 13
Broches Description Alimentation/Signal – 10
Batterie de secours – 3
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin de la batterie de secours à 3 broches du module servo Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RES10-T Module de signal servo, outil avec connecteurs JAE à 10 broches et Picofast M8 à 3 broches
9120-RES10-M Module de signaux servo, maître avec connecteur JAE à 10 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RES10C-T Module de signal servo avec connecteur JAE à 10 broches
Support d'outils 9120-RES10-M Module de signal servo avec connecteur JAE à 10 broches
Support d'outils 9120-RES10-T Module de signal servo avec connecteur JAE à 10 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.