Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : RES10B

Modules d’asservissement : RES10B

Module de signal servo avec connecteur M23 à 12 pôles, câblage STP

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RES10B
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 12 pôles, interface de connecteur M23.
  • 3.capacité de 5 Ampères/160 VAC.
  • Blindage du connecteur traversé.
  • Contacts sans contact sur le module maître.
  • 4 paires de fils torsadés pour les signaux du résolveur.
  • Scellé à l’humidité et à la poussière une fois accouplé.

Matériaux

  • Broches plaquées de métaux précieux.
  • Connecteurs Amphenol.
Specification Value
Caractéristiques électriques 3.5A / 160V
Poids du côté maître 0.23 kg
Poids du côté de l’outil 1.8 kg
Nombre de broches totales 12
Broches Description Signal – 12
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-RES10B Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RES10B-M Module de signal servo avec connecteur M23 à 12 pôles, câblage STP
Support d'outils 9120-RES10B-T Module de signal servo avec connecteur M23 à 12 pôles, câblage STP

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.