Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : RES17

Modules d’asservissement : RES17

Module de signal servo avec connecteur M23 à 17 pôles

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RES17
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • interface à 17 pôles, connecteur M23.
  • Pour transmettre les signaux de retour des encodeurs des servomoteurs Allen-Bradley (protocole Hyperface).
  • Le blindage du connecteur passe par la broche de masse.
  • Paires torsadées pour les signaux du codeur/résolveur.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Contacts sans contact sur le module maître.
  • capacité de 3 Ampères/125 VAC.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Broches plaquées de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Ampères / 125 VAC
Poids du côté maître 0.24 kg
Poids du côté de l’outil 0.20 kg
Nombre de broches totales 17
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-RES17 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RES17-T Module de signal servo, outil
9120-RES17-M Module de signal servo, maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RES17-M Module de signal servo, maître
Support d'outils 9120-RES17-T Module de signal servo, outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.