Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Module d’alignement brut, adaptant les modules de modèle J16 simples ou doubles au QC.
- Permet un désalignement x-y jusqu’à 1/2″.
- Adaptateur utilisé pour monter des modules J16 simples ou doubles sur le QC.
- (1) Goupille d’alignement de 1,25″ sur le côté maître.
- (1) Douille de 1,25″ du côté de l’outil (ronde sur l’outil JL3 et allongée sur l’outil JL4).
- En cas d’utilisation sur un changeur d’outils, (2) JL3 Masters, (1) JL3 Tool et (1) JL4 Tool sont nécessaires.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé
- Goupille d’alignement en acier inoxydable traité thermiquement
- Douille en acier à outils A2 trempé.
| Specification | Value |
|---|---|
| Poids du côté maître | 1.43 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.86 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type | Modules d’alignement |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module JL3, JL4 | Dessins | Anglais |