Autres modules

Plaques de couverture : JPC

Plaques de couverture : JPC

  • Couvercle de protection monté sur les côtés de l’outil ATI lorsqu’un module n’est présent que sur le côté maître.
  • Pour les modules des séries G, M, R, S et T.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  JPC
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Couvercle de protection monté sur les côtés de l’outil ATI lorsqu’un module n’est présent que sur le côté maître.
  • Pour les modules des séries G, M, R, S et T.

Matériaux

  • Delrin® noir
Specification Value
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Plaques de recouvrement
Télécharger Type de téléchargement Langue
Couvercle de protection du côté de l’outil pour les modules des séries G, M, R, S et T Dessin Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-JPC-T Couvercle de protection du côté de l’outil pour les modules électriques des séries R, S, T G et M
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-JPC-T Couvercle de protection côté outil pour les modules des séries G, M, R, S et T – côté outil uniquement.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.