Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Protège les trous de fixation exposés lorsqu’un module n’est pas fixé.
- Conception en acier inoxydable pour les environnements de lavage dans les applications agroalimentaires.
- La plaque de recouvrement peut être fixée à n’importe quel changeur d’outils avec les (4) boulons M4, J16 compatibles. Elle peut être fixée du côté du maître ou du côté de l’outil.
- Un joint vendu séparément permet d’améliorer l’étanchéité aux fluides.
Matériaux
- Acier inoxydable
| Specification | Value |
|---|---|
| Poids du côté maître | |
| Poids du côté de l’outil | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type | Plaques de recouvrement |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-JPC1 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-JPC1 | Plaque de recouvrement plate de module pour motif J16, côté maître et côté outil, kit |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-JPC1
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-JPC1 | Plaque de recouvrement plate de module pour motif J16, côté maître et côté outil, kit |
|