Caractéristiques du produit
- Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs lignes à la fois.
- Taille compacte.
- Le loquet breveté attire les utilités.
- (16) orifices de passage M6.
- Durée de vie nominale : 30 000 cycles.
| Specification | Value |
|---|---|
| Type de conformité | Aucun |
| Type de verrouillage | Manuel |
| Force d’accouplement minimale | |
| Température minimale de fonctionnement | -28.9 °C |
| Température de fonctionnement maximale | 65.6 °C |
| Module Flats | |
| Type de module | Moyen |
| Nombre de ports | 16 |
| Type de port | Passage |
| Poids | 2.3 kg |
| Gamme de conformité X/Y | |
| Conformité Z |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| UC-GH2 Maître | Coupleur utilitaire manuel, 16 orifices de passage, M6 |
| Outil UC-GH2 | Coupleur utilitaire manuel, 16 orifices de passage, M6 |