Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GK1

Coupleurs utilitaires : UC-GK1

  • (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
  • Taille compacte.
  • Conformité intégrée pour garantir un accouplement fiable.
  • Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.

Numéro de modèle :  UC-GK1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
  • Taille compacte.
  • Conformité intégrée pour garantir un accouplement fiable.
  • Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
Specification Value
Type de conformité Intégré
Type de verrouillage Aucun
Force d’accouplement minimale 180 N
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats 4
Type de module Moyen
Nombre de ports 0
Type de port Aucun
Poids
Gamme de conformité X/Y ±3 mm
Conformité Z 2 mm
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-GK1 Dessins Anglais
9620-20-B-GKx Coupleur utilitaire Manuels Anglais
Télécharger Description
Outil UC-GK1 Assemblage de la base du coupleur utilitaire
UC-GK1 Maître Coupleur utilitaire conforme

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.