Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GK2

Coupleurs utilitaires : UC-GK2

  • (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
  • Taille compacte.
  • Conformité intégrée pour garantir un accouplement fiable.
  • Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.

Numéro de modèle :  UC-GK2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
  • Taille compacte.
  • Conformité intégrée pour garantir un accouplement fiable.
  • Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
Spécifications Valeur
Type de conformité Intégré
Type de verrouillage Aucun
Force d’accouplement minimale 980 N
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats 4
Type de module Moyen
Nombre de ports 2
Type de port Vérifié
Poids
Gamme de conformité X/Y ±4,1 mm
Conformité Z 2 mm
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du coupleur utilitaire GK2-E Dessins Anglais
Dessin du coupleur utilitaire GK2-N Dessins Anglais
Manuel du coupleur utilitaire GKx (y compris GK1 et GK2) Manuels Anglais
Télécharger Description
UC-GK2 Master – Euro Coupleur utilitaire conforme, (2) orifices d’air contrôlés G 3/8
UC-GK2 Tool – Euro Coupleur utilitaire, (2) G 3/8 Orifices d’air contrôlés intégrés

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.