Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GL2

Coupleurs utilitaires : UC-GL2

  • (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires standard ATI à monter sur le rebord
  • Conformité intégrée pour garantir un accouplement fiable.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • Permet le montage direct du module DL4 sur les plats A et C.

Numéro de modèle :  UC-GL2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements

Caractéristiques du produit

  • (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires standard ATI à monter sur le rebord
  • Conformité intégrée pour garantir un accouplement fiable.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • Permet le montage direct du module DL4 sur les plats A et C.
Specification Value
Type de conformité Intégré
Type de verrouillage Aucun
Force d’accouplement minimale 2200 N
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats
Type de module Lourd
Nombre de ports 2
Type de port Vérifié
Poids
Gamme de conformité X/Y ±4,1 mm
Conformité Z 2 mm
Télécharger Type de téléchargement Langue
GL2A-N Utility Coupler Dessin Dessins Anglais
GL2-N Utility Coupler Drawing Dessins Anglais
Manuel du coupleur utilitaire GLx (y compris GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuels Anglais

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.