Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GL3

Coupleurs utilitaires : UC-GL3

  • (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires standard ATI à monter sur le rebord
  • Conformité intégrée pour garantir un couplage fiable.
  • Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.

Numéro de modèle :  UC-GL3
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires standard ATI à monter sur le rebord
  • Conformité intégrée pour garantir un couplage fiable.
  • Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
Spécifications Valeur
Type de conformité Intégré
Type de verrouillage Aucun
Force d’accouplement minimale 4400 N
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats 4
Type de module Lourd
Nombre de ports 4
Type de port Vérifié
Poids
Gamme de conformité X/Y ±4,1 mm
Conformité Z 2 mm
Télécharger Type de téléchargement Langue
GL3-N Utility Coupler Drawing Dessins Anglais
Manuel du coupleur utilitaire GLx (y compris GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuels Anglais
Télécharger Description
UC-GL3 Master-Euro Coupleur utilitaire conforme avec (4) orifices G 3/4 contrôlés
UC-GL3 Tool-Euro Coupleur utilitaire avec (4) orifices G 3/4 contrôlés

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.