Caractéristiques du produit
- Changeur d’outils à commande électrique idéal pour les applications ne disposant pas d’air comprimé.
- connecteur d’alimentation et de commande de moteur M16 à 12 broches pour fournir les commandes de verrouillage/déverrouillage et les signaux de verrouillage/déverrouillage.
- Temps de verrouillage/déverrouillage : 1 seconde.
- La technologie de verrouillage sans contact permet une séparation de la plaque jusqu’à 1,0 mm lors du verrouillage.
- La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
- Prend en charge de multiples modèles de montage avec des plaques d’interface
- Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
- (3) emplacements disponibles pour le montage de modules électriques pour une fonctionnalité accrue
- Tension de fonctionnement – 21-30 VDC.
- Faible consommation d’énergie.
| Specification | Value |
|---|---|
| Distance de verrouillage maximale | 1.0 mm |
| Répétabilité de la position | 0.0152 mm |
| Limite de charge utile suggérée | 18 kg |
| Capacité de moment statique X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacité de moment statique | 78 Nm |
| Poids du côté maître | 1.41 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.417 kg |
| Poids à l’accouplement | 1.82 kg |
| Type d’actionnement | Électrique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9230-20-7830 | Dessins | Anglais |
| 9630-20-018 | Dessins | Anglais |
| 9620-20-B-18 Changeur d’outils électrique | Manuels | Anglais |
| Module de montage pour TSS et coupleur manuel | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – modèle J16 – encoché | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| QC-18 Maître | QC-18 Maître |
| Outil QC-18 | Outil QC-18 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- TSS
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
TSS |
Le petit support d’outils ATI, ou TSS, est compatible avec une gamme de petits changeurs d’outils ATI – modèles QC-001 à QC-21. Le support est conçu pour une flexibilité maximale afin de s’adapter aux applications de la plupart des clients. Le système modulaire vous permet essentiellement de « construire votre propre » système de stockage d’outils en fonction du nombre d’outils, du positionnement et des arrangements de montage souhaités. Le système TSS offre une option unique d’utilisation de plaques d’interface d’outillage ou de ports d’air vides sur le changeur d’outils comme points de fixation pour votre outillage. |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w w/J16 Pattern – notched |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Module de montage pour TSS et coupleur manuel |
|