Changeurs d’outils

QC-113 Changeur d’outils

QC-113 Changeur d’outils

Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un échange entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique.

  • Se monte directement sur le modèle personnalisé Nitta XC-60
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
  • Utilise les mêmes adaptateurs d’air et de valve ainsi que les mêmes options de détection que le QC-210
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle : QC-113
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Se monte directement sur le modèle personnalisé Nitta XC-60
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation de la plaque jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
  • Utilise les mêmes adaptateurs d’air et de valve ainsi que les mêmes options de détection que le QC-210
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Quatre (2) logements sont disponibles pour monter des modules utilitaires pour une fonctionnalité accrue
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 12000 N
Distance de verrouillage maximale 3.05 mm
Tailles des ports de passage
Quantité d’orifices de passage pneumatique
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 150 kg
Capacité de moment statique X/Y 784 Nm
Z Capacité de moment statique 565 Nm
Poids du côté maître 4.76 kg
Poids du côté de l’outil 2.27 kg
Poids à l’accouplement 7.03 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du changeur d’outils QC-113 Dessins Anglais
Module manuel du changeur d’outils de base QC-113 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Adaptateur de montage Changeur d'outils Modules utilitaires JJ10 Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords
Adaptateur pour montage sur rebord JJ16 Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions
Adaptateur pour montage sur rebord JJ19 Adaptateur pour montage sur rail EN, 4 positions, version 1″ plus longue du JJ13.
Kit d'adaptation JJ2 Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC
Kit d'adaptation JJ3 Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″)
Kit d'adaptation JJ6 Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3
Kit d'adaptation JM2 Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC
Kit d'adaptation JM4 Assemblage de l’adaptateur pour le module V300
Adaptateur d'air Jxx-AIR-1 Adaptateurs d’air Jxx
Adaptateur d'air Jxx-AIR-2 Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable.
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-1 Jxx Valve Adapters-Dual Double Solenoid, Valve Pass-through, Prox & Pressure Sensors
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-2 Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-3 Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde et un passage de vanne
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-4 Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-5 Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde et un passage de vanne
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-6 Adaptateurs de vannes à double solénoïde avec passage de vanne et pressostat

Modules compatibles

99 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.