Changeurs d’outils

MC-10 Changeur d’outils manuel

MC-10 Changeur d’outils manuel

Les changeurs d’outils manuels ATI offrent une solution simple et fiable pour changer rapidement d’effecteur sans avoir besoin d’outils ou d’électricité. Conçus pour une facilité d’utilisation et un alignement répétable, ils réduisent les temps d’arrêt et améliorent la flexibilité dans les applications collaboratives, de laboratoire ou à faible volume.

  • (4) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 381 grammes
  • Conçu pour les applications cobot jusqu’à 5 kg.
  • Indicateurs visuels de verrouillage et de déverrouillage.
  • Clic tactile pour le verrouillage et le déverrouillage.
  • Un (1) plat pour l’ajout de modules électriques
Numéro de modèle :  MC-10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • (4) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 381 grammes
  • Conçu pour les applications cobot jusqu’à 5 kg.
  • Indicateurs visuels de verrouillage et de déverrouillage.
  • Clic tactile pour le verrouillage et le déverrouillage.
  • Un (1) emplacement plat pour l’ajout de modules électriques
  • Prise en charge de plusieurs modèles de montage avec des plaques d’interface
  • Conception ergonomique du collier.
    Specification Value
    Tailles des ports de passage (4) M5 ou #10-32 Air seulement
    Quantité d’orifices de passage pneumatique 4
    Répétabilité de la position 0.0889 mm
    Limite de charge utile suggérée 5 kg
    Capacité de moment statique X/Y 3.73 Nm
    Z Capacité de moment statique 12.4 Nm
    Poids du côté maître 0.295 kg
    Poids du côté de l’outil 0.0862 kg
    Poids à l’accouplement 0.381 kg
    Type d’actionnement Manuel
    Type de poignet de robot Standard
    Couleur Noir
    Filets de port Filets M5
    Télécharger Type de téléchargement Langue
    9630-20-MC10 Dessins Anglais
    9630-20-MC10-B Dessins Anglais
    9620-20-B-MC-10 Changeur d’outils Manuels Anglais
    Télécharger Description
    MC-10 Master MC-10 Coupleur manuel Base Master avec (4) ports M5, corps orange
    MC-10 Tool-B MC-10 Outil de base pour coupleur manuel avec (4) ports M5, corps noir
    Outil MC-10 MC-10 Outil de base pour coupleur manuel avec (4) ports M5, corps orange
    MC-10 Master-B MC-10 Coupleur manuel Base Master avec (4) ports M5, corps noir
    Numéro de pièce Description
    Assemblage de la plaque d'interface 9122-010T-IP-11309 Assemblage IP pour MC-10T à BC50, (4) M6, encoche 31,5, cheville 6.
    Assemblage de la plaque d'interface 9122-010M-IP-10308 Assemblage IP pour MC-10M à BC50, (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6.
    3405-1220004-01

    Raccord pneumatique, droit, hexagonal interne, filetage mâle M5 x tube 4mm, FESTO QSM-M5-4-I côté maître ou côté outil

    3405-2220023-01

    Raccord, coude orientable, tube M5 mâle x 4mm Côté outil uniquement

    Modules compatibles

    1 Résultat

    Catégorie de produits

    Parler à un expert

    Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.