Dispositif de conformité

Compensateurs de centre à distance

Compensateurs de centre à distance : 9116-211-A

  • Rend possible les assemblages impossibles.
    • Réduit les rebuts, les temps d’arrêt et les dommages aux machines.
    • Élimine le blocage, le coincement et le grippage.
    • Augmente la productivité de l’assemblage automatique (débit plus rapide).
    • Réduit le coût de la machine et de la pièce grâce à des tolérances réduites.
    • Remplace les douilles de centrage, les ressorts, les RCC à deux étages.
    • Rend possible les assemblages impossibles.
    Numéro de modèle :  remote-center-compensators-rcc
    Parlez à nos experts

    Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires

    Caractéristiques du produit

    • Réduit les rebuts, les temps d’arrêt et les dommages aux machines.
    • Élimine le blocage, le coincement et le grippage.
    • Augmente la productivité de l’assemblage automatique (débit plus rapide).
    • Réduit le coût de la machine et de la pièce grâce à des tolérances réduites.
    • Remplace les douilles de centrage, les ressorts, les RCC à deux étages.
    • Rend possible les assemblages impossibles.
      Specification Value
      Désalignement admissible de l’armement 1.1°
      Désalignement latéral autorisé 2.2 mm
      Désalignement de torsion admissible 4°
      Centre de conformité 150 mm
      Rigidité de l’accouplement 554 Nm/rad
      Motion de conformité A distance
      Diamètre 99 mm
      Facteur de force 25.8 N/bar
      Hauteur 45 mm
      Rigidité latérale 11400 N/m
      Capacité maximale d’armement 7.3 Nm
      Capacité maximale d’armement 1400 N
      Capacité de compression maximale 8.9 N
      Capacité latérale maximale
      Nombre maximal de tampons 3
      Capacité de tension maximale 53 N
      Poids avec 3 tampons de cisaillement 0.363 kg
      Poids avec 3 tampons de cisaillement, verrouillage et capteur 0.499 kg
      Télécharger Type de téléchargement Langue
      9230-15-1025 Dessins Anglais
      9230-15-1031 Dessins Anglais
      9610-15-1000 Manuels Anglais
      Numéro de pièce Description
      Support d'outils HCL-11A Néoprène, -29 à 82, Bon, Bon, 20 (faible), 24889

      Modules compatibles

      Parler à un expert

      Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.