Produktmerkmale
- (5) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 281-Gramm-Paket
- No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 1,5 mm.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Direkte Montage an ISO 9409-1-31,5-4-M5-Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
- Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- Zwei (2) Abflachungen für die Montage von elektrischen Modulen zur Erhöhung der Funktionalität verfügbar
- Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
- Integrierte Ver-/Entriegelungsabtastung zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
- Konfigurierbare pneumatische Anschlüsse im QC-Werkzeug für radialen oder axialen Durchgang.
- Erhältlich mit geschlitztem Werkzeug für leichte, wirtschaftliche Werkzeugaufbewahrung.
- Lieferung mit Lock/Unlock-Luftanschlüssen für 4 mm (5/32″) Schläuche.
| Specification | Value |
|---|---|
| Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) | 980 N |
| Maximaler Verriegelungsabstand | 1.52 mm |
| Passthrough-Anschlussgrößen | (5) M5 oder #10-32 |
| Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 5 |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0102 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 16 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 20.3 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 12.4 Nm |
| Master Seite Gewicht | 0.2 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.0816 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 0.281 kg |
| Betätigungsart | Pneumatisch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Hafengewinde | M5-Gewinde |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-007CM 007DT | Dessins | Anglais |
| 9630-20-007CM 007ST | Dessins | Anglais |
| 9630-20-COB-CRX10-007-01 | Dessins | Anglais |
| 9630-20-COB-ISO50-007-01 | Dessins | Anglais |
| 9630-20-COB-UR-007-01 | Dessins | Anglais |
| 9610-20-3939 | Manuels | Anglais |
| série 9620-20-B-7 Changeur d’outils de base avec capteurs de proximité | Manuels | Anglais |
| 9620-20-B-CRX PLUGIN | Manuels | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| QC-7 Master-B | QC-7 Master-B |
| QC-7 Werkzeug-B | QC-7 Werkzeug-B |
| QC-7 Schlitzwerkzeug-B | QC-7 Schlitzwerkzeug-B |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TSS-TH-11391
- 9120-TSS-MMS-11345
- 9120-TSS-VBB-7963
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-TH-11391 |
QC-7 Werkzeughaken-Modul |
|
|
9120-TSS-MMS-11345 |
TSS Schlitzwerkzeugnest für QC-7 |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank |
|