Changeurs d’outils

QC-11

Changeur d’outils QC-11-E

  • Actionnement pneumatique
  • limite de charge utile suggérée de 16 kg
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-11
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (6) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 245 grammes
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 1,5 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Prend en charge de multiples modèles de montage avec des plaques d’interface
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Une (1) plaque plate est disponible pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
Specification Value
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 1100 N
Distance de verrouillage maximale 1.52 mm
Tailles des ports de passage (6) M5 ou #10-32
Quantité d’orifices de passage pneumatique 6
Répétabilité de la position 0.0102 mm
Limite de charge utile suggérée 16 kg
Capacité de moment statique X/Y 20.3 Nm
Z Capacité de moment statique 12.4 Nm
Poids du côté maître 0.163 kg
Poids du côté de l’outil 0.0816 kg
Poids à l’accouplement 0.245 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets M5
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-011 Dessins Anglais
9610-20-2254 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-11 Tool-Euro Outil QC-11 – Euro
QC-11 Master-Euro QC-11 Master – Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSS-HBQ-7123

TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-5,11 – vierge

9120-TSS-HVQ-3314

Plaque d’interface TSS pour QC-5, 10, 11 – 3 broches

9120-TSS-MMB-7124

Module de montage TSS

9120-TSS-VBB-7963

Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge

Modules compatibles

5 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.