Changeurs d’outils

QC-40Q

Changeur d’outils QC-40Q-E

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • (8) ports de passage d’air intégrés 1/8 G (BSPP) dans un boîtier compact de 1,84 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 1,5 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Prend en charge de multiples modèles de montage avec des plaques d’interface
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-40q
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (8) orifices de passage d’air intégrés 1/8 G (BSPP) dans un boîtier compact de 1,84 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation de la plaque jusqu’à 1,5 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Prend en charge de multiples modèles de montage avec des plaques d’interface
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Deux (2) plateaux sont disponibles pour monter des modules utilitaires pour une fonctionnalité accrue
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
Specification Value
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 5600 N
Distance de verrouillage maximale 3.05 mm
Tailles des ports de passage (8) 1/8 NPT
Quantité d’orifices de passage pneumatique 8
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 60 kg
Capacité de moment statique X/Y 226 Nm
Z Capacité de moment statique 226 Nm
Poids du côté maître 1.25 kg
Poids du côté de l’outil 0.59 kg
Poids à l’accouplement 1.84 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-040QM-040T Dessins Anglais
changeur d’outils de base de la série 9620-20-B-40Q Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-40Q Master-Euro QC-40Q Master – Euro
QC-40 Outil-Euro Outil QC-40 – Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSS-HBQ-9400

TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-40 – vierge

9120-TSS-VBQ-8206

TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w w/J16 Pattern – notched

9120-TSS-MMB-7130

Module de montage pour TSS et coupleur manuel

Modules compatibles

68 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.