Changeurs d’outils

QC-160

Changeur d’outils QC-160-E

Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un remplacement entièrement automatisé des effecteurs terminaux, avec un verrouillage sécurisé, des passages de services et une grande répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et une utilisation à cycle élevé, ils améliorent la disponibilité, la flexibilité et la productivité dans le domaine de l’automatisation robotisée.

  • (5) orifices de passage d’air intégrés de 3/8 G (BSPP) et (4) de 1/2 G (BSPP) dans un boîtier de 9,3 kg
  • La technologie de verrouillage sans contact permet un écartement des plaques allant jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage « Fail-Safe » réduit la force exercée sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot à gabarit de fixation ISO de 125 mm pour minimiser la hauteur d’empilement. Prend également en charge d’autres gabarits de fixation
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-160
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (5) raccords de passage d’air intégrés de 3/8 G (BSPP) et (4) de 1/2 G (BSPP) dans un ensemble de 9,3 kg
  • La technologie de verrouillage « No-Touch » permet un écartement des plaques pouvant atteindre 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage « Fail-Safe » réduit la force exercée sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot à gabarit de fixation ISO de 125 mm pour minimiser la hauteur d’empilement. Prend également en charge d’autres gabarits de fixation
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Deux (2) méplats disponibles pour monter jusqu’à quatre (4) modules utilitaires sans adaptateurs, pour une fonctionnalité accrue
  • Fonctions d’alignement intégrées au corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Capteur de verrouillage/déverrouillage intégré pour signaler l’état. Aucun SIP requis.
Specification Value
Force de serrage à 80 psi (5,5 bar) 31 000 N
Distance maximale de verrouillage 2 mm
Dimensions des orifices de passage (5) 3/8 NPT ; (4) 1/2 NPT
Nombre de raccords pneumatiques de passage 5
Répétabilité de positionnement 0,0152 mm
Limite de charge utile recommandée 300 kg
Capacité statique en moments X/Y 2 710 Nm
Capacité de moment statique Z 2 260 Nm
Poids du côté maître 6,44 kg
Poids latéral de l'outil 2,86 kg
Poids en configuration couplée 9,3 kg
Type d'actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Fils de discussion sur les ports Filetages BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-160 Dessins Anglais
9630-20-160-E Dessins Anglais
série 9620-20-B-160 Changeur d’outils de base Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-160 Outil-Euro Outil QC-160 – Euro
QC-160 Master-Euro QC-160 Master – Euro
Numéro de pièce Description
9121-TSL-TH-5641

TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge

9120-TSL-HBB-4115

TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge

9120-TSL-HBQ-8389

TSL Plaque d’interface d’outillage pour QC-150 et QC-160 – vierge

9120-TSL-VBB-3328

TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge

9120-TSL-VBC-11618

Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6

9120-TSL-RMH-R000

Module de crochet TSL, rigide

9120-TSL-RMB-R000

Module TSL à broches et à douilles, rigide

9120-TSL-PM-148B-R000

Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut

9120-TSL-PM-148H-R000

Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut

9120-TSL-PM-248B-R000

Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL Post Module, Dual Stand with(2) Rigid Hook Modules, 48″ Tall

Modules compatibles

83 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.